Válaszfalak
-
Elválasztófal VX rendszerhez
Egyes szekrényrészek elválasztására. A keretrendszer szimmetrikus kialakítása révén a válaszfal hátul is használható. Körbefutó, kettős peremhajlítása fokozza a stabilitást és felveszi a tömítést.
-
Elválasztófalak modullapokhoz VX típushoz
Kitörésekkel a csatlakozókhoz, ill. kábelátvezetésekhez használható modullemezek szereléséhez, illetve a gyűjtősínrendszerek és más elemek átvezetéséhez is. Körbefutó, kettős peremhajlítása fokozza a stabilitást és felveszi a tömítést. A szekrénykeretek szimmetriája miatt a válaszfalak méretazonosság esetén hátul is szerelhetők.
-
Modullapok zárt
A nem használt kitörések lezárásához. Egyedi kitörésekhez egyszerűen átalakítható.
-
Modullapok 16/24 pólusú dugaszösszekötőhöz
Csatlakozók elhelyezésére alkalmas kitörésekkel. A modullapok a válaszfalakon túl felerősíthetők a szekrény 25 mm-es perforációira és a VX/TS rendszer síneire is.
-
Modullapok kábelátvezetéshez
Előre méretezett kábelek átvezetésére. Az állítható, beépített elasztikus csatlakozóprofilú szögidomokkal szoros és megfelelően illeszkedő vezetés érhető el. Fix, perforált szögidom, kábelrögzítéshez.
-
Modullapok kábelhüvellyel
Ø 10 - 65 mm-es kábelekhez. A rugalmas hüvely alkalmazkodik a kábelek elhajlási sugarához.
-
Takarólemez csatlakozó-összekötő kitörésekhez
Takarólemez csatlakozó-kitörésekhez, nem használt kitörésekhez.
-
Takaróburkolat ajtóval VX rendszerhez
Takaróburkolat ajtóval, dugaszösszekötők és más elemek védelmére és eltakarására