Elosztó gyűjtősínrendszer
-
Takaróelem Készlet elosztó gyűjtősínekhez (Jean Müller terhelésszakaszoló-mező)
Jean Müller gyártmányú készülékek elhelyezéséhez kialakítva.
-
Szerelősín Készlet elosztó gyűjtősín takarásához (Jean Müller terhelésszakaszoló-mező)
Az elosztó gyűjtősín burkolatának felszereléséhez szükséges.
-
Takaróelem Takarás készlet, elosztó gyűjtősínhez (Jean Müller terhelésszakaszoló-mező)
Terhelésszakaszoló-mező elosztó gyűjtősínrendszerének takarásához, ABB (SlimLine típus) vagy Siemens (3NJ62 típus) gyártmányú készülékek tartásához. A 200 mm magas gyűjtősíntér-takarások eltakarják a gyűjtősínteret a készüléktértől, védve az ujjakat az IP 20 védelmi osztálynak megfelelően. A burkolat az ABB-től az NHP 407062R000X cikkszámmal rendelhető meg. 2000 mm-es szekrénymagasság esetén 1500 mm-es magasságot, 2200 mm-es szekrénymagasság esetén 1700 mm-es magasságot kell letakarni.
-
Gyűjtősíntartók terhelésszakaszoló-mezőhöz
Gyűjtősíntartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó-gyűjtősínrendszere számára.
-
Elosztó gyűjtősín terhelésszakaszoló-mezőhöz
A terhelésszakaszoló-mezőkbe történő beépítéshez, Maxi-PLS és Flat-PLS fő gyűjtősínrendszerekhez használható.
-
Elosztó gyűjtősín szorítóblokk terhelésszakaszoló-mezőhöz
A csatlakozó sarokelemnek a terhelésszakaszoló-mezők elosztó gyűjtősínrendszereire történő fúrásmentes csatlakoztatására.