Csúsztatósínek
-
VX csúszósín 19"-os adapterprofilhoz egyoldali rögzítéssel
Szerelés 482,6 mm-es (19"-os) adapterprofilokra.
-
VX csúszósín 19"-os adapterprofilhoz kétoldali rögzítéssel
Beszerelés az elülső és hátsó 19"-os adapterprofil, illetve 19"-os adapterelem közé.
-
Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű nehéz teherhez VX IT-hoz
Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé történő szereléshez 19"-os standard profilsínekhez és 19"-os dinamikus profilsínekhez VX IT szekrényekben.
-
Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű VX IT, TS IT, TX CableNet-hez
Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez.
-
Csúsztatósín, 1 U mélységében állítható VX IT, TE, TX CableNet-hez
Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez.
-
Csúsztatósínek nagy terhekhez TE-hez
L-alakú profilsínekkel vagy colos szerelőkerettel és 745 mm belső síktávolsággal, gyors és egyszerű szerelés a hátsó sík számára kialakított beakasztó fülek révén.
-
Csúsztatósín, 1 U mélységében állítható VX IT, TE-hoz
Szerver- és hálózati szekrényekhez két colos szerelősíkkal, könyökös és L-alakú profilsínre, 482,6 mm (19") szerelőkeretre és TE-re rögzítéshez, kihúzható.
-
Csúsztatósínek TS illesztőprofilhoz, kétoldalas rögzítés
Kétoldali rögzítéssel az első és hátsó 482,6 mm-es (19") illesztőprofilok, ill. a 482,6 mm-es (19") illesztődarabok között.
-
Csúsztatósínek nagy terhekhez TS hálózati szekrényekhez két rögzítési síkkal
TS hálózati szekrényekhez két rögzítési síkkal, nehéz beépített egységek megtámasztásához.
-
Csúsztatósínek TS illesztőprofilhoz, egyoldalas rögzítés
Egyoldali rögzítéssel az illesztőprofilokon, 482,6 mm (19").
-
Csúsztatósínek TE-hez
Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez, nehéz colos komponensek megtámasztásához.