Kompakt kapcsolószekrények

  • KX kis ház Acéllemez KX E-box
    KX kis ház Acéllemez KX E-box

    Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.

    Tovább

  • KX E-box Nemesacél
    KX E-box Nemesacél

    A nemesacél KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek kiválasztásához. Az alapfelszereltséghez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejébe.

    Tovább

  • AX kompakt kapcsolószekrény
    AX kompakt kapcsolószekrény

    System perfection. Az új AX kompakt kapcsolószekrény maximális adatminőséget, átjárhatóságot biztosít a mérnöki munkában, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a szerelésben, valamint a belső kialakításban.

    Tovább

  • AX műanyag kapcsolószekrények
    AX műanyag kapcsolószekrények

    Az üvegajtós vagy anélküli AX műanyag házak optimálisan alkalmasak kültéri alkalmazásokhoz. A házban számos rögzítődóm biztosít egyedi belső kiépítési lehetőséget 25 mm-es méretraszterben, például rendszersínekkel és sínekkel

    Tovább

  • AX kompakt kapcsolószekrény Nemesacél
    AX kompakt kapcsolószekrény Nemesacél

    A robusztus acéllemez házak integrált dombornyomott bütykökkel rendelkeznek, amelyek révén a teljes rendszerkiépítés fúrás nélkül, egyszerűen, gyorsan és biztonságosan megvalósítható.

    Tovább

  • EL fali ház
    EL fali ház

    3 részes fali ház 19"-os rögzítősíkkal és design üvegajtóval. A dönthető középső rész optimális hozzáférést biztosít elölről és hátulról a telepített elemekhez. A fali rögzítőrész lehetővé teszi a kábel bevezetését felülről és alulról.

    Tovább

  • VX SE szabadonálló rendszerszekrény
    VX SE szabadonálló rendszerszekrény

    Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, görgősoron hajlított vázzal. A VX SE rendszerkompatibilis módon kiépíthető a VX25 tartozékaival. 600 - 1800 mm szekrényszélesség és 300 mm mély szekrények épülettechnikai felhasználáshoz. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni és a nagy szekrényszélességek helyettesítik a sorolt szekrény-kombinációkat.

    Tovább

  • AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél
    AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél

    Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�