Nemesacél
-
Kompakt kapcsolószekrények
Nemesacél ház 1.4301 (AISI 304) és 1.4404 (AISI 316L) anyagból. Az acéllemezzel azonos felépítési elv. Egyszerű belső kiépítés. Gyorsabb ajtó felszerelés.
-
Állópultok Nemesacél
1.4301 nemesacél (AISI 304) állópultok, szerelésre kész egység nagyfokú, IP 55 védettséggel, négy különböző szélességben. Egyszerűen kezelhető a magától bereteszelődő fedélkitámasztóval. Cserélhető zárbetét. Egyszerű kábelbevezetés az osztott fenéklemezek révén
-
PC szekrényrendszer Nemesacél
PC szekrényrendszerek 1.4301 nemesacél VX SE alapon (AISI 304). Az acéllemez PC-vel azonos felépítési elv. Praktikus hátsó ajtó teszi lehetővé a könnyű hozzáférést szervizmunkálatok esetén. Nagyfokú védelem hozzáférés ellen a sajtolt oldalfalak és tető, valamint a belül elhelyezett üvegajtó-zár és zárható billentyűzetfiók révén.
-
CP 40 nemesacél tartókarrendszer
CP 40 nemesacél tartókarrendszer legfeljebb 400 N statikus terheléshez. Magas védettségi kategória és integrált állíthatósági lehetőség.