Folyadékhűtés
-
Levegő/víz hőcserélő, falra szerelés
A falra, illetve minden elegendő méretű függőleges felületre felszerelhető. Hűtési teljesítmény 0,3 kW - 7 kW. A védettség alapkiépítésben IP 55. Hűtési teljesítmény 0,65 kW és 1,2 kW, akár IP 56/59 védettséggel is kapható a higiéniára érzékeny gyártási területek, pl. az élelmiszeripar és az élvezeti cikkek gyártása számára.
-
Levegő/víz hőcserélők tetőre szerelhető
A tetőfelületre történő felszereléshez. Hűtési teljesítmény 1,87 kW - 4 kW. A védettség alapkiépítésben IP 55. Különösen alkalmas zord körülmények közötti felhasználásra. Rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek.
-
Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
Egyszerűen sorolható levegő/víz hőcserélő VX25 vagy TS8 sorolható rendszer számára, kompakt kiépítésben nagy hőterhelés elvezetésére 10 kW-ig.
-
Folyadékhűtő
A hűtőközeg (általában víz) központi és gazdaságos hűtése és biztosítása. A folyadékhűtők a különösen nagy hőterhelésnél kerülnek alkalmazásra. A csővezetékrendszerrel a berendezés vagy gép minden hűtési igénye megoldható. Hűtési teljesítmény 1 kW - 40 kW. 1 kW - 6 kW hűtési teljesítménnyel az energiahatékony Blue e+ technológiával is kapható.