Törőéles lemezlyukasztó, kerek acéllemezhez, három törőéllel
Cikkszám 4055.549
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor: 31.12.2021
Alternatívaként ajánlható termék 4055149
Törőéles lemezlyukasztó, kerek nemesacélhoz, három törőéllel
Alternatívaként ajánlható termék 4055149
Törőéles lemezlyukasztó, kerek nemesacélhoz, három törőéllel
Bezár
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Kivitel: | 3 törőéllel |
---|---|
Termékleírás: |
|
Egységcsomag: |
Présszerszám Bélyeg |
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén: | 3 mm |
Ø lyukasztó: | 49,6 mm |
Megjegyzés: |
Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót |
Suitable for hydraulic bolt order number: | 4055.663 |
Húzócsavar (Ø x H): | 19 x 75 mm |
Hidraulikus húzócsavar Ø: | 19 mm |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 0.514 kg |
Vámtarifaszám: | 82055980 |
EAN: | 4028177808775 |
ETIM 7.0: | EC000156 |
ECLASS 8.0: | 21049047 |
Termékleírás: | AS KÖR ALAKÚ TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, 49,6mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|