Törőéles lemezlyukasztó, kerek acéllemezhez, három törőéllel
Cikkszám 4055.560
Product Lifecycle
Information
The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.
BezárA termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Kivitel: | 3 törőéllel |
---|---|
Termékleírás: |
|
Egységcsomag: |
Présszerszám Bélyeg |
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén: | 3 mm |
Ø lyukasztó: | 60 mm |
Megjegyzés: |
Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót |
Suitable for hydraulic bolt order number: | 4055.663 |
Húzócsavar (Ø x H): | 19 x 75 mm |
Hidraulikus húzócsavar Ø: | 19 mm |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 0.836 kg |
Vámtarifaszám: | 82073010 |
EAN: | 4028177808805 |
ETIM 7.0: | EC000156 |
ECLASS 8.0: | 21049047 |
Termékleírás: | AS KÖR ALAKÚ TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, PG48 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|