A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Kivitel: | függőleges csatlakokóelemként történő felhasználáshoz |
---|---|
Alkalmazási területek: | Gyűjtősíntartók beszereléséhez |
Anyag: | Nemesacél |
Pólusok száma/sínközéptávolság: |
3-pólusú4-pólusú 120 mm |
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő: | Flat-PLS 60 |
Használható: |
Házípus: TS 8 Mélység: = 600 mm |
Csomagolási egység: | 2 db |
Tömeg/cs. e.: | 2.108 kg |
Vámtarifaszám: | 73269098 |
EAN: | 4028177606425 |
ETIM 7.0: | EC001900 |
ECLASS 8.0: | 27400613 |
Termékleírás: | SV RENDSZERRÖGZÍTŐ, 4x60x10, 2DB/CS |