Elválasztófal

Cikkszám SV 9660.610

  Product Lifecycle  
Passive
  • Elválasztófal

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 30.06.2021 
    Bezár
    Termék részletek Pótalkatrészek

    A szomszédos mezők oldalsó elválasztásához.

    + Termékleírás

    Kivitel: Maxi-PLS gyűjtősínekhez a hátsó részben
    Alkalmazási területek: A szomszédos mezők oldalsó elválasztásához. A gyűjtősín átvezetéssel és a válaszfal modulokkal megelőző intézkedésként az íváthúzás elkerüléséhez.
    Egységcsomag: Rögzítési segédanyag
    Használható: Házípus: TS 8
    Magasság: = 2000 mm
    Mélység: = 600 mm
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 13,1 kg
    EAN: 4028177464605
    Vámtarifaszám: 73269098
    ETIM 7.0: EC002270
    ETIM 6.0: EC002270
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409221
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Termékleírás: SV Válaszfal BxH 502x1897mm (Maxi-PLS - RB)

    + Letöltések

    Adatlapok:
    Műszaki részletek:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Általános műszaki információk:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Dokumentációk:
    Kezelési útmutató: 
    (EN, DE)

    + Pótalkatrészek


     
     
     
     
     
     
     

     Elválasztófal

    Cikkszám SV 9660.610

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár