A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Sorkapcsok és beépítendő készülékek beszereléséhez a tartósínprofil nagy rugalmasságot biztosít. |
---|---|
Egységcsomag: |
Tartósínek Önmetsző rögzítőcsavarok |
Tartósín hossz: | 81 mm |
Tartósín típus: | TS 35/7,5 |
Csomagolási egység: | 12 db |
Tömeg/cs. e.: | 0,04 kg |
Vámtarifaszám: | 73269098 |
EAN: | 4028177140233 |
ETIM 7.0: | EC001285 |
ECLASS 8.0: | 27141143 |