Termék részletek
A nemesacél KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek kiválasztásához. Az alapfelszereltséghez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejébe.
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | A rozsdamentes acél KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során. Az alapfelszereléshez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejéhez. |
---|---|
Anyag: |
Ház: nemesacél Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez 1.4404 nemesacél (AISI 316L) |
Felület: |
Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság Szerelőlap: horganyzott |
Egységcsomag: |
Szerelőlap 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel |
IP védettség EN 60 529 szerint: | IP 66 |
Type rating az UL 50E szerint: | Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 |
Méret: |
Szélesség: 200 mm Magasság: 300 mm Mélység: 155 mm |
Szerelőlap mérete (Szé x Ma): | 175 mm x 275 mm |
Ház anyagvastagság: | 1,25 mm |
Ajtó anyagvastagság: | 1,25 mm |
Zár: | Zárak száma: 1 |
Alapanyag: | 1.4404 nemesacél (AISI 316L) |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 3,89 kg |
Vámtarifaszám: | 94032080 |
EAN: | 4028177919037 |
ETIM 8: | EC000261 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Termékleírás: | KX E-box, SzéxMaxMé: 200x300x155 mm, nemesacél 1.4401, szerelőlappal, egyajtós, elforduló zárral |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
Technika részletesen:
DE
|
---|---|
Documentation: |
Leírás:
DE, EN, FR
Load brochure:
DE
EN
US
Product presentations:
DE
EN
US
Safety instructions:
DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
További műszaki információk:
DE
EN
|