Termék részletek
Az KX, nemesacél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a tervezőmunkában és számos alkalmazáshoz.
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Rendszer tökéletesség. Az új KX rozsdamentes acél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a mérnöki munkában és számos alkalmazásban. |
---|---|
Anyag: |
Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel |
Felület: | Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság |
Egységcsomag: |
Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 |
IP védettség EN 60 529 szerint: | IP 66 |
Type rating az UL 50E szerint: | Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 |
Méret: |
Szélesség: 300 mm Magasság: 200 mm Mélység: 120 mm |
Fedél anyagvastagság: | 1,25 mm |
Ház anyagvastagság: | 1,25 mm |
Zár: | Zárak száma: 4 |
Alapanyag: | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 2,81 kg |
Vámtarifaszám: | 84879090 |
EAN: | 4028177919204 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Termékleírás: | KX kötődoboz, SzéxMaxMé: 300x200x120 mm, nemesacél 1.4301, szerelőlap nélkül, fedéllel, gyorszárakkal |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
Technika részletesen:
DE
|
---|---|
Documentation: |
Leírás:
DE, EN, FR
Load brochure:
DE
EN
US
Product presentations:
DE
EN
US
Safety instructions:
DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
További műszaki információk:
DE
EN
|