A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Higiénikus (HD) kivitel az egyszerű és biztonságos tisztításhoz. |
---|---|
Alkalmazási területek: | Integráció az ügyfélspecifikus alkalmazásokba, pl. gépburkolatok elfedése. |
Anyag: |
1.4404 nemesacél (AISI 316L) Zár orr, ellenanya: acél, horganyzott |
Megjegyzés: | Higiénikus kivitelű kompakt kapcsolószekrényeinkhez zár-pótalkatrészeket az adott termék oldalán talál. |
Használható: | Házípus: Nemesacél AE |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 0,1 kg |
Vámtarifaszám: | 83015000 |
EAN: | 4028177597815 |
ETIM 7.0: | EC000327 |
ECLASS 8.0: | 27409217 |
Termékleírás: | HD ELFORDULÓ ZÁR, 1.4404 |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|