Termék részletek
Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízelvezetéssel hátrafelé. Anyag: 1.4301 nemesacél (AISI 304).
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízelvezetéssel hátrafelé. Utólag is könnyen felépíthető. |
---|---|
Anyag: | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
Felület: | Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság |
Egységcsomag: | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
Megjegyzés: |
Kültéren történő felállítás esetén a víz és UV-sugárzás elleni védelem érdekében minden esetben esőtető használatát javasoljuk a ház fölötti részen, ill. az ajtó és a ház közötti területen Az IP víz elleni védettségi fokozatok (2. számjegy az IEC 60 529 szerint) nem vonatkoztathatók a szabadban vagy hasonló körülmények között felállított szekrényekre A környezeti feltételektől függően további intézkedések szükségesek |
Használható: |
Házípus: Nemesacél AE Szélesség: = 200 mm Mélység: = 155 mm |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 0,84 kg |
Vámtarifaszám: | 94039910 |
EAN: | 4028177024465 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Termékleírás: | ESŐTETŐ, NEMESACÉL |