Bevezetőlemez, kétrészes, rugalmas szorítóprofillal AX-hez
Cikkszám 2566.450
Product Lifecycle
Active
Termék részletek
Az osztott bevezető lemez egyszerű felszerelést tesz lehetővé a házra és sokféle beépítési lehetőséget kínál. A kábelek egyszerű bevezetéséhez házakba csatlakozóval vagy anélkül. Emellett különleges furatok biztosítanak a bevezetőlemezben a becsavarozáskor automatikus potenciálkiegyenlítést. Csavar, szorító és földelőkábel már nem szükséges.
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Kivitel: | Kétrészes |
---|---|
Anyag: | Acéllemez |
Szín: | RAL 7035 |
Egységcsomag: | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
Megjegyzés: |
A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja >760 mm-es szekrényszélességbe történő beépítésnél 2 csomag szükséges |
Méret: |
Szélesség: 401 mm Mélység: 221 mm |
Használható: | Házípus: AX |
Az alábbi cikkszámokhoz: |
1110.000 1114.000 1130.000 1213.000 1350.000 1115.000 1214.000 |
Kábelbevezető lemez: | Méret: 6 |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 1,36 kg |
Vámtarifaszám: | 73269098 |
EAN: | 4028177973138 |
ETIM 8: | EC000211 |
ETIM 7.0: | EC000211 |
ECLASS 8.0: | 27142421 |
Termékleírás: | SZ fém kábelbevezető lemez, kétrészes, AX típushoz, rugalmas szorítóprofillal, SzéxMé: 401x221 mm, 6-es méretű bevezetőlemezhez |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|