Oszlopra történő rögzítés AX-hez, KX-hez, műanyag AX-hez, AX IT-hoz, CS fali házhoz
Cikkszám 2584.100
Product Lifecycle
Active
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Kerek vagy négyszögletes oszlopokra történő megbízható és kényelmes rögzítéshez. |
---|---|
Műszaki adatok: |
Az alábbi oszlopátmérőhöz: Ø 40-től 170 mm-ig Az alábbi oszlopátmérethez: ◻ 50-től 150 mm-ig |
Anyag: |
Profilsínek, szorítóprofil: acéllemez Feszítőpánt: 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
Felület: | Profilsín, szorítóprofil: horganyzott |
Egységcsomag: |
2 db profilsín, 600 mm hosszú 4 db szorítóprofil 2 db feszítőpánt 4 db feszítő szögidom 4 db M10-es menetfúró csavar szekrényre történő szereléshez |
Megjegyzés: |
Csak 600 mm széles házakhoz alkalmas. Az oszlopra történő rögzítés nem használható AX védőtetőjével együtt. |
Használható: |
Házípus: AX KX Műanyag AX AX IT CS fali ház AX kültéri tokozás |
Type rating az UL 50E szerint: | Type 1, 3R, 4, 12 |
Csomagolási egység: | 2 db |
Tömeg/cs. e.: | 1,92 kg |
Vámtarifaszám: | 83024900 |
EAN: | 4028177940598 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Termékleírás: | AX Oszlopra történő rögzítés AX, KX típushoz |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL - FTTA:
EN
|
---|