A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | 13 részes szerszámkészlet kényelmes, cserélhető és reteszelhető markolattal. |
---|---|
Műszaki adatok: |
PH 1 - SL 4 x 0,8 mm PH 2 - PH 3 PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm PZ 2 - SL 6 x 1 mm PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm TX 6 - TX 7 TX 8 - TX 9 TX 10 - TX 15 TX 20 - TX 25 TX 30 - TX 40 3 mm-es belső hatlapú - 4 mm-es belső hatlapú 5 mm-es belső hatlapú - 6 mm-es belső hatlapú |
Anyag: |
Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet Belső markolat: kemény műanyag Markolat teste: rugalmas műanyag |
Szín: | "null" |
Egységcsomag: |
Kombinált pengetartó: csavarhúzó és T-fogantyú 12 penge 2-2 behajtófejjel Tárolódoboz |
Pengehossz: | 160 mm |
Fogantyú Ø: | 39 mm |
Fogantyú hossza: | 105 mm |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 1,03 kg |
Vámtarifaszám: | 82054000 |
EAN: | 4028177809536 |
ETIM 7.0: | EC000144 |
ECLASS 8.0: | 21040406 |
Termékleírás: | AS CSERÉLHETŐ CSAVARHÚZÓ KLT, 13 RÉSZES, |