Termék részletek
Max. 24"-os asztali TFT-hez való kezelőház acéllemez AX alapszekrényen, beépített VESA 75/100 rögzítőelemmel. Hatékony és jó megjelenésű védelem a kereskedelemben kapható, max. 24" képátlójú asztali TFT monitorokhoz, 16:9/16:10 formátumban. Magas, IP 65 védettség.
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | A kereskedelemben kapható, max. 24" képátlójú, 16:9/16:10 képarányú asztali TFT monitorok beépítéséhez |
---|---|
Anyag: |
Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés Fogókeret: alumínium Takarólapok: Műanyag Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg TFT rögzítés: acéllemez |
Felület: |
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk Fogókeret: natúr eloxált |
Szín: |
Ház és ajtó: RAL 7035 Fogókeret: natúr eloxált Takarólapok: RAL 7024-szerű |
Egységcsomag: |
Ház ajtóval, kikönnyítéssel és megerősítéssel a Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozóhoz Ablak Rögzítés asztali TFT-hez VESA 75/100 befogóval Oldalsó fogókeretek és takarósapkák Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel Előformált szerelő szögidom belső kiépítéshez rendszerfurattal |
Méret: |
Szélesség: 650 mm Magasság: 450 mm Mélység: 155 mm |
IP védettség az IEC 60 529 szerint: | IP 65 |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 12 |
Type rating az UL 50E szerint: | Type 1, 12 |
Zárak száma: | 2 |
IK-kód: | IK08 |
Megjegyzés: |
A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető Opcionális: Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozó, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható Zárrendszerek hátulról nyíló szerviznyíláshoz: zárbetét, lecserélhető AX mini komfortfogantyúra, 27 mm-es, A kivitelű zárbetétekre |
Alapanyag: | Acéllemez |
Zár: |
Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 15,8 kg |
Vámtarifaszám: | 94032080 |
EAN: | 4028177923249 |
ETIM 7.0: | EC002504 |
ECLASS 8.0: | 27180505 |
Termékleírás: | AX KEZELŐDOBOZ TFT-HEZ, 24"-IG, 650x450x155 mm |
+ Approvals
Declerations: |
Megfelelőségi nyilatkozat:
DE, EN
|
---|
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
Leírás:
DE, EN, FR
RU
Load brochure:
CS
DE
EN
RU
Safety instructions:
DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
|