Termék részletek
Csúcskategóriás IT rack áramelosztás energiamérési és felügyeleti funkciókkal minden egyes kimeneti csatlakozóhoz. Bemenet CEE dugasszal (16 A/32 A), kimenet C13 és C19 aljzattal.
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Csúcsminőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. A kiviteltől függően átfogó menedzsment funkciókkal az energiaméréshez és felügyelethez. |
---|---|
Előnyei: |
Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér) Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz Saját táplálású PDU, nincs szükség külső áramellátásra Mérési pontosság ±1% (kWh) az EN 62 053-21 szerint Programozható bekapcsolási viselkedés a feszültség visszatértét követően (be/ki/utolsó állapot) Programozható kapcsolási viselkedés (idő/programozható logika) Integrált valós időt jelző óra, elemes tartalék áramellátással (max. 10 év, elem cserélhető) Integrált elektromágneses hangjelzés akusztikus riasztáshoz Beállítható határértékek (figyelmeztetés/riasztás) a feszültség, áramerősség, teljesítmény számára, kimeneti csatlakozóhelyenként egyedileg beállítható |
Műszaki adatok: |
Kijelző/vezérlőegység a PDU házban 180°-kal elforgatható és kicserélhető Integrált, teljesen redundáns tápegység, táplálás az összes fázisból Hibatűrő PDU áramellátás, minden fázison redundáns Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz Hatékony teljesítmény, hatékony munkavégzés, látszólagos teljesítmény, látszólagos munka Teljesítménytényező (cos fí) és fázisszög Nullavezető mérése/egyenlőtlen terhelés mérése Biztonsági felügyelet a PDU-knál beépített biztosítóval Világos TFT kijelző, 128x128 képpont (RGB), háttérmegvilágítással és energiatakarékos üzemmóddal a teljesítményadatok és PDU alapkonfiguráció megjelenítéséhez Helyzetérzékelők a kijelző elforgatásához és helyes PDU-megjelenítés a weboldalon Többszínű LED kijelzés (zöld/sárga/vörös) a kapcsolási állapotok és határértékek kimeneti aljzatonkénti kijelzéséhez Feszültséget kijelző LED Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás |
Anyag: |
Fekete eloxált alumíniumprofil Dugaljak: műanyag |
Egységcsomag: | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
Opciók: |
3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható Áramkülönbség mérése (B típus) betáplálásonként/fázisonként/biztosítónként Felügyelet az opcionálisan kapható túlfeszültség elleni védelemhez CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő Más házszín lehetséges |
Measurement functions, description: |
A PDU webszerver vészhelyzeti tápellátása PoE-n keresztül, a kimenetek szakaszos lekapcsolása Kapcsolási funkció kimeneti aljzatonként Túlterhelési csúcsok elkerülése: a kimeneteket szakaszosan kapcsolja vissza a feszültség visszatérése után Relékapcsolási állapotok mentése áramkimaradás esetén is Bistabil relé: alacsony áramfelvétel és nagy kapcsolási teljesítmény, nagyobb indítási áramokhoz is használható max 300 A-ig Csoportosítások: több kimenet együttes kapcsolása Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként Kiegészítő mérés kimeneti aljzatonként Nagy teljesítményű CPU (ARM Cortex A8) Digitális bemenet (potenciálmentes érintkező) További riasztás kimenet/relékimenet (váltókapcsoló) |
Méret: |
Szélesség: 44 mm Mélység: 70 mm Hossz: 1.495 mm |
Dugaljak száma és típusa: | 24 x C13 / 6 x C19 |
Dugaszolóaljzatok: |
24 x C 13 6 x C 19 |
Névleges üzemi feszültség: | 400 V (AC) |
Névleges áramerősség (max.): | 16 A |
Névleges teljesítmény: | 11 kW |
Betáplálások: |
Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 3~ |
Csatlakozókábel hossz: | 3 m |
Csatlakozás módja (elektromos): | CEE |
Csatlakozófelületek: |
Teljesen redundáns 10/100/1000 Mbit/s Ethernet interfész (2x RJ45, 1x és PoE) USB 2.0 port (USB-A) tömeges konfiguráláshoz, firmware frissítéshez, adatnaplózáshoz CAN bus interfész (RJ45) max. 8 környezeti hőm.érzékelőhöz RS232 (RJ12) soros interfész LTE egységhez, szkripteléshez, CLI-hez Saját tanúsítványok alkalmazása/TLS 1.2 E-mail küldése riasztás esetén (SMTP) Felhasználókezelés a jogosultságok kezelésével LDAP(S)/Radius/Active Directory kapcsolat Syslog Server kapcsolat (max. 2 szerver) Teljesen redundáns felügyelet 2. hálózaton |
Irányelvek: |
2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv |
Szabványok: |
EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
Protokoll: |
Webszerver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP TCP/IP v4 és v6, DHCP, DNS SNMP v1, v2c és v3, Modbus/TCP, OPC-UA MIB harmadik gyártó termékének a DCIM szoftverébe ágyazáshoz FTP/SFTP (frissítés/fájlátvitel) |
Üzemi hőmérséklettartomány: | 5 °C...50 °C |
Páratartalom (páralecsapódás nélkül): | 10...95 % |
Tárolási hőmérséklettartomány: | -20 °C...70 °C |
Használható: |
Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 6,02 kg |
Vámtarifaszám: | 85366990 |
EAN: | 4028177948204 |
ETIM 8: | EC002762 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Termékleírás: | DK PDU international, managed, csúcskategóriás áramelosztó fogyasztásmérési, kapcsolási és felügyeleti funkciókkal kimeneti dugaszhelyenként, hálózati interfésszel és kijelzővel, SzéxMaxMé: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13 + 6x C19 |