A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Előnyei: |
Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén Egyszemélyes összeszerelés Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért |
---|---|
Anyag: | Acéllemez, 1,5 mm |
Felület: | Mártóalapozott, kívül porszórt |
Szín: | RAL 7035 |
Egységcsomag: | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
Használható: |
Magasság: = 1.200 mm Mélység: = 600 mm |
IP védettség az IEC 60 529 szerint: | IP 55 |
Type rating az UL 50E szerint: | Type 1, 12 |
Csomagolási egység: | 2 db |
Tömeg/cs. e.: | 17,4 kg |
EAN: | 4028177921627 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Termékleírás: | VX oldalfal, csavarozható, 1200x600mm, 2db/cs |