Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez
Cikkszám 8619.460
Product Lifecycle
Active
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatra. |
---|---|
Anyag: | Acél |
Felület: | Horganyzott |
Egységcsomag: | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
VX SE beépítési lehetőségek: | In enclosure width 1800 mm, in the base |
Méret: | Hossz: 1.754 mm |
Használható: |
Házípus: VX SE Szélesség: = 1.800 mm |
Csomagolási egység: | 2 db |
Tömeg/cs. e.: | 8,36 kg |
Vámtarifaszám: | 73269098 |
EAN: | 4028177921986 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Termékleírás: | VX kábelrögzítő sín, 1800mm, 2db/cs |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN, FR
|
---|