Kicsi lengőkeret VX-hez, VX SE-hez, AX-hez, 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez
Cikkszám 8619.500
Product Lifecycle
Active
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Also required
+ Product description
Termékleírás: | 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez. |
---|---|
Anyag: | Acéllemez |
Felület: | Horganyzott |
Egységcsomag: |
2 db 130°-os zsanér Kéttollú zárbetétes elforduló zárral Beépítőkészletre történő rögzítéshez való rögzítőanyag |
Megjegyzés: |
A nyitott lengőkeret rögzítéséhez a lengőkeret-rögzítésre van szükség A kiépítési helyzettől függően 23 x 64 mm-es rendszersínekre van szükség VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt további kiépítési lehetőségekhez, lásd „Műszaki adatok részletesen” |
Megjegyzés a cikkszámhoz: | AX-be történő beépítéshez kiegészítőleg az AX beépítőkészlet szükséges |
Használható: |
Házípus: VX VX SE AX Szélesség: = 600 mm = 800 mm Magasság: ≥ 380 mm |
Megfelelő a következő háztípusokhoz: |
VX VX SE |
Magasságegységek: | 3 U |
Megfelelő a következő háztípusokhoz: |
VX VX SE AX |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 4,6 kg |
Vámtarifaszám: | 94039910 |
EAN: | 4028177919563 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Termékleírás: | VX 19"-os lengőkeret, kicsi, 3U, 600/800 |