Részajtók SV-TS-hez

Cikkszám SV 9671.166

  Product Lifecycle  
Information
  • Részajtók SV-TS-hez
  • Részajtók SV-TS-hez

    The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.

    Bezár
    Termék részletek

    Ajtózsanér fúrás nélküli, belső rögzítéssel. Az ajtópánt tetszés szerint jobb vagy bal oldalon is lehet.

    + Termékleírás

    Leírás: Ajtózsanér fúrás nélküli, belső rögzítéssel. Az ajtópánt tetszés szerint jobb és bal oldalon is lehet.
    Anyag: Acéllemez, 2 mm
    Felület: Felület
    Szín: RAL 7035
    Egységcsomag: Zsanérokkal és rögzítési segédanyaggal.
    Használható: Házípus: TS 8
    Szélesség: = 600 mm
    Méretek: Magasság: 600 mm
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 7 kg
    EAN: 4028177544307
    Vámtarifaszám: 94039010
    ETIM 7.0: EC000747
    ETIM 6.0: EC000747
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182204
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182290
    Termékleírás: SV EÉSZAJTÓ 600*300 MM
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár