19" 섹션에 고정하기 위한 장치 선반
-
장치 선반, 19˝-설치 전면 및 후면 L 장착 앵글이 있는 인클로저
거는 지점이 다양하여 인치 레벨의 레벨 간격이 다양합니다. 다단 전개식 슬라이딩 레일을 이용하여 완전 확장 가능형으로 개조할 수 있습니다. 부하 용량: 50 kg.
-
장치 선반 1U, 고정 설치 19"(482.6mm) 시스템 천공
482.6mm(19")/535mm(미터계), 인치 또는 미터계 레벨의 모뎀이나 미니 허브와 같은 소형 능동형 구성품용 지지면, 부하 용량: 10 kg.
-
장치 선반, 중하중 L형 조립 앵글이 있는 네트워크 인클로저 TS용
482.6mm(19˝) 조립 레벨 사이에 고정 설치하기 위해 사용, L형 마운팅 앵글에 직접 겁니다. 부하 용량: 75 kg.
-
장치 선반, 중하중 굴곡이 있는 장착 앵글이 설치되어 있는 네트워크 인클로저 TS용
482.6mm(19˝) 조립 레벨 사이에 고정 설치하기 위해 사용, 굴곡 마운팅 앵글에 겁니다. 부하 용량: 아연 도금 버전 75kg, 코팅 버전 100kg