스위치 분리가 영역 장비
-
커버 분배형 버스바용(ABB/Siemens 퓨즈-스위치 단로기 섹션)
퓨즈-스위치 단로기 섹션의 분배형 버스바 시스템 커버용, ABB(SlimLine) 또는 Siemens(3NJ62) 브랜드의 장치를 수용하기 위해 도입. 높이 200mm의 버스바 공간 및 케이블 연결 공간의 커버는 장치 공간과 버스바 공간을 보호 등급 IP 20에 준해 안전하게 차단합니다. ABB사의 제품에 맞는 커버는 주문 번호 NHP 407062R000X로 주문할 수 있음. 인클로저 높이가 2,000mm인 경우 1,500mm, 인클로저 높이가 2,200mm인 경우 1,700mm가 가려집니다.