케이블 및 도관을 규정에 맞고 안전하게 고정하기 위해 사용, 고정대의 열반 가능성으로 다양한 크기의 여러 고정대를 스크류 2개만으로 설치할 수 있습니다.
더 보기
인클로저 섹션 또는 조립 시스템 부품에 케이블을 고정하기 위해 사용, 시스템 원형 구멍에 간단 조립
나일론 고리를 이용하여 고정된 케이블 묶음을 풀어 개별 케이블을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 민감한 데이터 케이블에 적합(광케이블/Cu)
깔끔한 케이블 정리용, 케이블 외피 보호, 손쉽게 다시 열고 재사용할 수 있습니다. 개별적으로 길이 축소 가능
케이블의 안전하고 빠른 고정을 위해 사용
모든 네트워크 인클로저, 서버 인클로저, 벽면 장착형 인클로저, 장착 플레이트, 글랜드 플레이트에서 범용으로 사용 가능.
공구 없이 신속하게 조립하기 위한 두 가지 버전: 맞물림 체결 방식 및 비트는 방식.