배전 장치 PDU
-
PDU managed
개별 출력 슬롯용 전원 측정 기능 및 모니터링 기능이 있는 하이 엔드 IT 랙 전원 분배. CEE 커넥터(16A/32A)가 있는 입력, C13 및 C19 출력.
-
PDU local metered
High-end power distribution with local measurement of consumption data. Ideally suited for use in modern server racks and colocation data centres.
-
RCM 측정 모듈 - Inline Meter
1U/19" (482.6mm) 폼 팩터의 자율 에너지 기록 장치(잔류 전류 모니터링 포함). 이 장치는 측정 기능 없이 장비나 PDU Basic 또는 모듈식 PDU의 공급 라인에 연결됨. 모든 중요한 전기 특성값이 기록됨.
-
과전압 보호 모듈 유형 3
인클로저 프레임 장착형 알람 접점이 있는 터미널 단자 보호용 콤팩트 과전압 보호 모듈 (Type 3). 이 모듈은 민감한 하드웨어 보호에 사용되며 과전압 보호망 내에서 세 번째 또는 마지막 단계로 Type 1 또는 Type 2 과전압 보호 장치가 건물 설비나 배전 시스템에 있어야 함.