VX 베이스/주추 시스템
-
베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 100mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW용
인클로저 시스템의 자체 위치 설정 형판의 고하중용 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라 베이스/주추 트림 패널과 함께 또는 없이 사용 가능. 체결부에 쉽게 접근하기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부, 플라스틱 소재의 코너 및 열반 커버로 덮을 수 있음.
-
베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 200mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW용
인클로저 시스템의 자체 위치 설정 형판의 고하중용 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라 베이스/주추 트림 패널과 함께 또는 없이 사용 가능. 체결부에 쉽게 접근하기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부, 플라스틱 소재의 코너 및 열반 커버로 덮을 수 있음.
-
베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm VX 베이스/주추 시스템용, 강판
베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반이 결합된 베이스/주추의 추가 안정이나 내부 구성을 위한 용도. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.
-
베이스/주추 트림 패널, 측면, 200mm VX 베이스/주추 시스템용, 강판
베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반이 결합된 베이스/주추의 추가 안정화나 내부 구성을 위한 용도. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.
-
베이스/주추 트림 패널, 통풍형 VX 베이스/주추 시스템용
베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 특히 인클로저 글랜드 플레이트를 사용하지 않는 전원 분배와 같은 용도에서 인클로저 내 높은 공기 처리량을 달성할 수 있음. 인클로저 배기를 위해 루프 높임 및 통풍구가 있는 특수 루프 플레이트용 솔루션을 제공. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 한 개 또는 두 개의 통풍형 트림 패널을 사용할 수 있음. VX 베이스/주추 시스템이 완전한 대칭형이기 때문에 통풍형 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 앞이나 뒤 또는 측면에 장착할 수 있음.
-
브러시 스트립 있는 베이스/주추 트림 패널 VX 베이스/주추 시스템용
100mm 높이의 베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추로 케이블을 인입하기 위해 폭이나 깊이로 삽입됨. 트림 패널은 200mm 높이의 베이스/주추에도 삽입할 수 있고 다른 100mm 높이의 트림 패널과도 결합이 가능함.
-
베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 200mm, 스테인리스 스틸
열반 인클로저 시스템 쪽 자체 배치형 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라 베이스/주추 트림 패널과 함께 또는 없이 사용 가능. 체결부에 쉽게 접근하기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부, 코너 및 열반 커버로 덮을 수 있음.
-
베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 100mm, 스테인리스 스틸 VX, TS, VX SE용
열반 인클로저 시스템 쪽 자체 배치형 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라 베이스/주추 트림 패널과 함께 또는 없이 사용 가능. 체결부에 쉽게 접근하기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부, 코너 및 열반 커버로 덮을 수 있음.
-
베이스/주추 트림 패널, 측면, 200mm, 스테인리스 스틸 VX 베이스/주추 시스템용
스테인리스 스틸 베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추 장치의 측면 결합을 위해 깊이 방향에서 삽입됨.
-
베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm, 스테인리스 스틸 VX 베이스/주추 시스템용
스테인리스 스틸 베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추 장치의 측면 결합을 위해 깊이 방향에서 삽입되거나 열반 베이스/주추에서 내부 설치용으로 삽입됨. 100mm 높이의 트림 패널은 200mm 높이의 베이스/주추에도 삽입하여 결합할 수 있음.
-
VX 베이스/주추 시스템용 액세서리
Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.
-
베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 새로운 사양
인클로저를 간단하게 장착하기 위한 포지셔닝 보조 수단을 포함하여, 유연한 케이블 엔트리를 위한 트림 패널을 포함하는 베이스/주추 코너 피스.
-
베이스/주추 트림 패널, 측면 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
베이스/주추 장치의 측면 마감 및 일렬로 연결된 베이스/주추의 추가 안정화나 내부 구성을 위한 용도. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.
-
베이스/주추 트림 패널, 통풍형 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 한 개 또는 두 개의 통풍형 트림 패널을 사용할 수 있음. 옵션인 트림 패널 고정 시스템으로 통풍형 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 측면에 장착할 수 있음.
-
브러시 스트립 있는 베이스/주추 트림 패널 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
베이스/주추로 케이블 인입용. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 브러시 스트립이 있는 트림 패널 하나 또는 두 개를 선택하여 사용할 수 있습니다. 옵션인 트림 패널 고정 시스템으로 브러시 스트립이 있는 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 측면에 장착할 수 있습니다.
-
바닥 고정 철판 VX 베이스/주추 시스템용, 강판(새로운 사양) 및 스테인리스 스틸
인클로저나 열반 결합된 인클로저 한 벌을 움직이지 않고 베이스/주추를 바닥에 체결하기 위한 용도.
-
베이스/주추 설치 브래킷 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
장착 플랜지가 있는 천공 섹션 또는 서포트 스트립으로 베이스/주추를 구성하기 위한 용도. 스테인리스 스틸 재질의 100mm 및 200mm 높이 베이스/주추 트림 패널에 적합.
-
브래킷 또는 스페이서 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
C 섹션 또는 케이블 클램프 레일을 유연하게 고정하는 데 사용. VX 베이스/주추 또는 인클로저 프레임 섹션에 설치하기 위한 용도.
-
조절 구성품 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
설치 장소의 고르지 못한 바닥을 최대 15mm까지 추후 수평 조절하기 위한 용도. 베이스/주추 코너 피스로 설치함.