VX 베이스/주추 시스템용 액세서리
-
바닥 고정 철판 베이스/주추 VX, 베이스/주추 AX 및 베이스/주추, 일체형
인클로저나 열반 결합된 인클로저 한 벌을 움직이지 않고 베이스/주추를 바닥에 체결하기 위한 용도. 최대 12mm Ø 조립 스크루용.
-
베이스/주추 설치 브래킷 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 및 스테인리스 스틸
장착 플랜지가 있는 천공 섹션 또는 케이블 클램프 레일이 있는 베이스/주추 구성용. 강판과 스테인리스 스틸의 100mm와 200mm 높이의 베이스/주추 트림 패널에 적합.
-
가로 받침대 VX, TS, VX SE, CM, PC, IW, 칠러 Blue e+용
안정성을 높이기 위해 가로 받침대는 인클로저의 바닥 프레임보다 앞뒤로 138mm 더 튀어나와 있습니다.
-
열반 커버 VX 베이스/주추 시스템용
열반 결합된 두 베이스/주추 사이의 틈새를 매끄럽게 메우기 위한 용도. 세 개 이상의 베이스/주추를 열반 결합할 때 뒤쪽에 틈새를 메우기 위해 필요.
-
VX용 옵션 트림 패널 고정 브러시 스트립이 있는 트림, 트림 패널 통풍
브러시 스트립이 있는 트림 패널 및 통풍 가능한 트림 패널을 깊게 베이스/주추 시스템 VX에 고정하기 위한 추가 앵글.
-
베이스 열반 브래킷 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양
열반 결합된 인클로저 운반 시 안정성을 높이기 위해 측면 100mm 또는 200m 베이스/주추 트림 패널을 90° 돌려서 장착하는 경우 필요.