크기 00 - 3, 중앙 간격이 60, 100 및/또는 185mm인 바용
더 보기
800A부터 1600A까지 시판 콤팩트형 기중 회로 차단기의 쉽고 빠른 장착을 위한 용도.
평강 구리바용, 40/60/80/100/120 x 10mm
인클로저에서 185mm 중심 대 중심 간격의 버스바 시스템을 고정하기 위한 용도.
TS/SE 인클로저에서 바 중심 간격 185mm의스바 시스템 고정용.
길이: 2400mm/바
40 x 10부터 120 x 10mm까지 버스바를 천공 없이 연결하기 위한 용도.
원형 도체 연결용. 185mm의 중심 간격이 있는 버스바 시스템용.