최대 125A, 3극, 구성품을 공구 없이 간단하게 끼워 조립, 완전한 접촉 위험 보호.
더 보기
최대 250A, 중앙 간격 40mm, 3핀, 전방의 공간 절약형 연결 고정장치, 브래킷 상부 조립 가능, 전체 접촉 위험 보호
최대 1600A, 중앙 간격 60mm, 3핀 및 4핀, 전체 접촉 위험 보호, 전세계 사용 가능
최대 630A의 IEC 또는 UL 어플리케이션용 혁신적 퓨즈 부품