연결 케이블 PSM MID 측정 모듈/인라인 미터용

주문 번호 7859.316

  제품 라이프사이클  
Expired
  • 연결 케이블 PSM MID 측정 모듈/인라인 미터용
  • 연결 케이블 PSM MID 측정 모듈/인라인 미터용

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음 30.01.2020

     

    닫기
    제품 설명

    MID 측정 모듈용 케이블 키트.

    + Product description

    제공 범위: PSM-MID 모듈 회로용 입출력 케이블로 구성된 연결 케이블(세트)
    MID 모듈의 양쪽 전원 회로가 사용된 경우 이 부품을 두 배로 주문해야 합니다
    이러한 케이블 키트는 MID 측정 모듈(16A)을 입력계에 있는 Wago 커넥터를 이용해 리탈 PSM 버스바에 직접 연결하기 위해 사용할 수 있습니다
    연결 케이블 세트는 팩당 2개의 케이블로 구성됩니다
    Number of wires: 5
    커넥터(유형): CEE 3L+N+PE 6h
    정격 전류(최대): 16 A
    연결케이블(유형): H07RN-F
    작동 온도 범위: -25 °C...55 °C
    콘센트: Wago X-Com
    상대 습도(비응결 상태): 20 %...90 %
    저장 온도 범위: -25 °C...70 °C
    입력 케이블 연결(유형/길이): 3 m
    출력 케이블 연결(유형/길이): 1.2 m
    포장 단위: 1 개
    중량/개수: 1.528 kg
    관세 번호: 85444290
    EAN: 4028177677630
    ETIM 7.0: EC001576
    ECLASS 8.0: 27060402
    제품 설명: DK Connection cable, 16 A, H07RN-F, Input: L: 3 m, CEE, Output: L:1,2 m, Wago X-Com, For PSM

    + Downloads / CAD

     연결 케이블 PSM MID 측정 모듈/인라인 미터용

    주문 번호

    닫기
    +
    [X] 닫기

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    닫기