제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출+ Also required
+ Product description
사용 영역: | 루프 플레이트가 없는 인클로저 및 다른 TS 인클로저의 표준 루프와 교체하기 위한 용도. |
---|---|
재료: | 강판, 1.5mm |
표면 처리: | 텍스처 도장 |
색상: | RAL 7035 |
Number of required cable entry glands: | 4 |
적합한:: |
인클로저 유형: TS 폭: = 600 mm 깊이: = 600 mm |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 4,05 kg |
관세 번호: | 94039910 |
EAN: | 4028177525832 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
제품 설명: | SV Roof plate, WD: 600x600 mm, for TS, for cable entry gland |