PSM MID 측정 모듈

주문 번호 7859.312

  제품 라이프사이클  
Expired
  • PSM MID 측정 모듈

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음 30.04.2020

     

    닫기
    제품 설명

    기존 설비 개조, 또는 개별 16A/32A 소비 장치를 측정하기 위한 용도.

    + Also required

    + Product description

    제품 설명: 기존 설치의 재구성 또는 개별 16A/32A 소비 장치의 측정을 위해 PSM 1U MID 측정 모듈이 사용될 수 있습니다. 이것은 19"-레벨 또는 랙의 Zero-U Space에 간단하게 통합되고 해당 연결 케이블과 연결 가능합니다. 이러한 측정 모듈은 MID에 적합한 유효전력량계를 지니며 이것은 에너지 측정 목적에 적합합니다. MID는 "측정 기기 지침"을 뜻하며, EU 지침 2004/22/EG에 근거해 총 10 종류의 측정 장치를 제어합니다. MID가 허용한 장치는 유럽 전역에서 사용될 수 있습니다.
    장점: 16A 및 32A 상전류용으로 사용 가능
    간편 조립
    유효 절격량계의 MID 인증, 에너지 측정 목적에 적합
    CMC III 시스템에 직접 연결하기 위한 CAN 버스(RJ 45, 2 x 콘센트)
    광범위한 매니지먼트 및 모니터링 기능(CMC III 이용)
    고 가용성(High-MTBF) 및 1%의 측정 정확도
    에너지 효율적 전기 설계 - 적은 에너지 소비량
    1U, 19"(482.6mm) 강판 인클로저, 유연한 장착 가능
    재료: 인클로저: 강판
    색상: RAL 9005
    제공 범위: 조립 부품
    개수: 2
    입중계당 위상 수: 3~
    입력 전압: 230V
    정격 전류: 16 A
    지침: 저전압 지침 2014/35/EU
    EMC 지침 2014/30/EU
    IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급: IP 51
    표준: IEC 60 950
    IEC 61 000-4
    IEC 61 000-6
    EN 55 022
    Measurement functions, description: 전압 V, 전류 A, 주파수 Hz
    유효 전력, 실제 에너지, 피상 전력, 피상 에너지
    역률 측정(cos phi)
    중성선 전류 측정/불균형 부하 계산
    위상 또는 입중계당 측정
    치수: 깊이: 200 mm
    작동 온도 범위: -25 °C...55 °C
    습도(비응축 상태): 95 %
    상대 습도(비응결 상태): 10 %
    저장 온도 범위: -25 °C...70 °C
    포장 단위: 1 개
    중량/개수: 3,92 kg
    관세 번호: 85369001
    EAN: 4028177677593
    ETIM 7.0: EC000330
    ECLASS 8.0: 27371306
    제품 설명: DK PSM MID measurement module, HxD: 1 U x 200 mm, 230 V, 3~, 16 A, Infeed: 2

    + Downloads / CAD

    Data Sheets:
    Visio Shapes: 
    DE, EN
    기술 시스템 카탈로그: 
    DE EN
    Documentation:
    사용 설명서: 
    DE DE, EN, FR EN

    + Add accessories

     PSM MID 측정 모듈

    주문 번호

    닫기
    +
    [X] 닫기

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    닫기