제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출+ Product description
버전: | CW |
---|---|
장점: |
EC 팬 기술과 IT 기반의 제어를 통한 에너지 효율 극대화 공기 측 압력 손실 최소화 및 이를 통한 팬 소비 전력 최소화 서버 인입구 온도 제어 공기 측에 통합된 리던던트 온도 센서 기본 사양으로 제공 냉각수 체적 유량의 지속적인 동적 제어를 통한 최적의 적응성 온수의 인입을 활용하여 간접 프리 쿨링 비율이 상승하고 이로 인해 운영비 감소 모듈형 팬 장치를 통해 요건을 충족하는 냉각 출력 팬 모듈은 n+1 리던던트로 구성될 수 있습니다 전기 리던던트를 위한 3상 연결을 기본 사양으로 제공 냉각 장치와 랙이 분리되어 있어 서버 랙에 물이 침투하지 않음 모든 냉각 성능용 최대 0.36m² 바닥 공간 LCP CW 글리콜 버전 사용 시 높은 물 회수 온도로 열 회수 개선, 예: 열 펌프와 함께 사용할 때 유지보수와 정비를 위해 앞뒤에서 최적의 접근성 공구 없이 팬 모듈 교체 |
작동 원리: | LCP는 서버 인클로저 후면 패널에서 측면으로 공기를 흡입하여 고성능 콤팩트 레지스터를 통해 냉각하고, 냉각된 공기를 서버 인클로저의 전면부 측으로 다시 공급 |
재료: | 강판, 분사 도장 |
색상: | RAL 7035 |
옵션: |
완전히 통합된 화제 감지 및 소화 시스템 서버 인클로저의 자동 도어 개폐 추가 CMC III 센서를 직접 연결 가능 높이 2200mm 랙 |
버전: | 랙 냉각 |
모니터링: |
서버 유입/배출 공기 온도, 물 흡입구/환수구 온도, 유량, 냉각 출력, 팬 회전수 및 누전과 같은 모든 시스템 관련 매개변수를 모니터링 SNMP/이더넷을 통한 장치의 직접 연결 RiZone에 통합 |
총 냉각 출력/팬 모듈 수: |
48 kW/4 51 kW/5 53 kW/6 |
공기 처리 능력(자유 기류 상태): | 50Hz의 경우: 8,000 m³/h |
Number of fans: | 4 |
치수: |
폭: 300 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 1,200 mm |
적합한 인클로저 유형: | VX IT |
열반 인클로저에 설치: | 간결하게 |
정격 작동 전압: |
200V ~ 240V, 1~, 60Hz 346V ~ 415V, 3~, 50Hz 346V ~ 415V, 3~, 60Hz |
최대 냉각 출력: | 53 kW |
연결 타입, 전기의: | 연결 커넥터 |
가동 주기: | 100 % |
냉매: | 물 |
: | 장치 사양에 따른 수질 |
EC 팬: | yes |
작동 중인 팬 교체 가능: | yes |
온도 조절: |
무단계 팬 제어 두 방향 제어 밸브 |
물 연결: | DN 40(G 1½" 수나사) |
최대 허용 작동압(최대 P): | 10 바 |
물 유입 온도: | 15 °C |
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP: | IP 20 |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 260 kg |
관세 번호: | 84195080 |
EAN: | 4028177953901 |
ETIM 7.0: | EC002515 |
ECLASS 8.0: | 27180712 |
제품 설명: | SK LCP Rack CW, 53 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm |