제품 설명
베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 한 개 또는 두 개의 통풍형 트림 패널을 사용할 수 있음. 옵션인 트림 패널 고정 시스템으로 통풍형 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 측면에 장착할 수 있음.
제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출+ Product description
버전: |
새로운 사양 통풍 가능 |
---|---|
재료: | 강판 |
색상: | RAL 9005 |
제공 범위: | 조립 부품 |
치수: | 높이: 100 mm |
적합한:: | 폭/깊이에 적합: 800 mm |
UL 50E에 준한 유형 등급: | Type 1, 12 |
중량/개수: | 1,93 kg |
포장 단위: | 2 개 |
적합한:: | 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 |
관세 번호: | 94039910 |
EAN: | 4028177982932 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
제품 설명: | VX 베이스/주추 트림 패널, 통풍 가능, W/D: 800mm, 강판 |