Handlekurv

RiNano

Innovativ overflatebeskyttelse

  • Følger naturen (lotus-effekt)

    I Asia er lotusblomsten et religiøst symbol på renhet. Fuktighet ruller av, og det fester seg ikke støv til overflaten. Det er helt ned til nanopartikler: Minutt papiller vannavvisende. I nano-teknologien er dette prinsippet blitt omgjort til en selvrensende keramikk. Materialer belagt med nano-partikler har spesielle egenskaper: Det blir laget ripesikre briller ved å påføre nano-partikler på overflaten. Linsene blir ikke ripete selv om de rengjøres med stålull. De ørsmå partiklene er så små at de ikke kan bryte eller spalte opp lys, men lar det i stedet passere uhindret gjennom.

  • Hvordan virker det?

    Nano-forseglingene er laget av nanopartikler med komponenter som blir godt festet til overflaten og til andre komponenter som skaper den ønskede effekten. Disse partiklene arrangeres intelligent under påføringsprosessen. De bindende komponentene vandrer til overflaten, mens anti-adhesjons- komponentene beveger seg mot luften. Denne "selv-organisasjonen" skaper et ultra-tynt, glasslignende lag som danner en homogen forbindelse med overflaten, og garanterer dermed ekstrem holdbarhet. Dette beskytter også overflaten mot aggressive miljøpåvirkninger. Samme form for nano-belegg brukes også i Rittal kjøleenheter (kondensatoroverflate).

  • Nanoteknologi - En visjon forvandlet til et produkt

    Nanoteknologi brukes som standard i klimastyringsenheter i kapslinger. Kondensatorene i TopTherm kjøleenheter får et nano-belegg som består av keramiske nanopartikler som legger et smussavvisende lag til kondensatoren. Porene er permanent forseglet, og dermed forhindrer man at fremmede stoffer fester seg til dem, slik at overflateegenskapene blir opprettholdt. I "skitne" miljøer fører dette til at serviceintervallene blir betydelig forlenget. Innovative forbehandlingsteknikker basert på nanoteknologi har virkelig iøynefallende fordeler:

  • Nanoteknologi i primere

    Som en av verdens ledende kapslingsprodusenter, utvider Rittal nå ytterligere sitt internasjonale produktspekter med en primer-belegg teknologi som garanterer optimal ytelse rett inn i aller siste hjørnet: nanoteknologi. Innovative nanoteknologi-baserte primingteknikker gir fordeler som bare kan beskrives som iøynefallende:

    Overlegen kvalitet

    • Betydelig forbedret korrosjonsbeskyttelse takket være et forseglet, uorganisk, high-density lag innebygd med nanopartikler
    • Forstørret overflate gir optimalt feste av sluttbelegget

    Mer miljøvennlig

    • Uten fosfater, løsemidler og giftige tungmetaller
    • Redusert energitilførsel, da oppvarming ikke er nødvendig for påføringen

    Varer lenger

    • Bedre langsiktig beskyttelse av utstyret
    • Betydelig redusert vedlikehold

    Det nanokeramiske overflatebelegget til våre produkter erstatter konvensjonell jernfosfatering.

    Som en ekte innovasjon i overflateengineering, er denne teknologien en perfekt løsning for priming av stål-, sink- og aluminiumsflater. Det gir meget jevne belegg og en betydelig bedre korrosjonsbeskyttelse for belagte overflater.