Handlekurv

Nå kommer det nye skapsystemet i rustfritt stål og NEMA 4X

30.01.2019. Det nye Rittal VX25 skapsystemet er nå tilgjengelig i en 100 prosent rustfritt stål versjon for å møte de høyeste kravene til korrosjonsbestandighet. Skapet er også tilgjengelig i NEMA 4X beskyttelseskategorien for å møte utfordrende miljøer med for eksempel støv, sprut og vannstråler.

Den rustfrie versjonen ble vist på SPC IPC Drives. I tillegg til rammekonstruksjon, dører, paneler og klemplater, er alle eksterne deler også tilgjengelige i rustfritt stål slik som 180 ° hengsler og komforthåndtak.

Ekstra høy beskyttelse

Skapene i stål og rustfritt stål har IP 55 og NEMA 12 beskyttelseskategorier som standard, men Rittal har også introdusert NEMA 4X versjonen, som med sitt tilsvarende IP 66 beskyttelseskategori øker beskyttelsen ytterligere. Det betyr at det elektroniske utstyret i VX25 er pålitelig beskyttet mot støv, vannsprut og vannstråler, selv under krevende forhold.

Fleksibel inredning

Den nesten identiske utformingen av begge VX25 skapene innebærer at inredningen kan flyttes mellom den rustfrie versjonen og NEMA 4X.

Køling i krevende miljøer

Rittals nye Blue e+ kjøleaggregat i rustfritt stål er nå også tilgjengelig når VX25 skapet i rustfritt stål skal behøves utstyres med energieffektiv kjøleteknikk for applikasjoner i krevende miljøer.

Bildetekst:

Det nye Rittal VX25 skapsystem gir stor merverdi takket være systemets tekniske funksjoner, enkel montering og høy sikkerhet. Nå er alle disse fordelene også tilgjengelige i rustfritt stål og NEMA 4X-versjoner.