Obróbka szyn prądowych Szybkie, dokładne i ergonomiczne zginanie, wykrawanie i cięcie miedzianych i aluminiowych szyn zbiorczych. Akcesoria do obróbki szyn prądowych Akcesoria do obróbki szyn prądowych Stemple Stemple z matrycami umożliwiają wykrawanie w szynach prądowych okrągłych otworów o średnicy od 6,6 mm do 21,5 mm. Odkryj już teraz Matryca Matryce wykorzystuje się w połączeniu z odpowiednim stemplem. Umożliwiają wykrawanie okrągłych otworów w szynach prądowych. Odkryj już teraz Przełącznik nożny Przełącznik nożny wraz z kablem przyłączeniowym do użytkowania urządzeń do obróbki szyn prądowych serii CW 120-S. Odkryj już teraz Siłownik hydrauliczny Cylinder hydrauliczny do wykonywania otworów w blachach stalowych i ze stali nierdzewnej. Zastosowanie w połączeniu z pompą hydrauliczną lub CW 120-M. Odkryj już teraz Wąż hydrauliczny Przewód hydrauliczny, w połączeniu z siłownikiem hydraulicznym umożliwia wykrawanie okrągłych, kwadratowych i prostokątnych otworów w blasze stalowej i stali nierdzewnej. Zastosowanie w połączeniu z pompą hydrauliczną lub CW 120-M. Odkryj już teraz Rolka podpory do szyn prądowych Rolka podpory do wygodnego przemieszczania podczas cięcia szyn prądowych za pomocą CW 120-S. Odkryj już teraz Stemple i matryce do otworów podłużnych Do wykonywania otworów prostokątnych maks. 21 x 18 mm w szynach prądowych. Odkryj już teraz Zestaw wykrojników metrycznych do blachy ze stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części Do wycinania okrągłych otworów Odkryj już teraz Wykrojnik z dzielonym stemplem, okrągły, do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części Do wycinania okrągłych otworów Odkryj już teraz Zestaw wykrojników PG do blachy stalowej Do wycinania okrągłych otworów Odkryj już teraz Wykrojnik okrągły do blachy stalowej Do wycinania okrągłych otworów Odkryj już teraz Wykrojnik kwadratowy do blachy stalowej Do wycinania kwadratowych otworów Odkryj już teraz Wykrojnik prostokątny do blachy stalowej Do wycinania prostokątnych otworów Odkryj już teraz Wykrojnik do blachy stalowej, kontur specjalny Do wycinania otworów o konturze specjalnym Odkryj już teraz Wykrojnik do blachy ciężkie złącza do blachy stalowej Do wycinania otworów do złączy wtykowych Odkryj już teraz Zestaw wykrojników metrycznych do blachy stalowej Do wycinania okrągłych otworów Odkryj już teraz Wykrojnik z dzielonym stemplem, okrągły, do blachy stalowej, z podziałem na 3 części Do wycinania okrągłych otworów Odkryj już teraz Zestaw wykrojników z dzielonym stemplem od M12 do M40 do blachy stalowej, z podziałem na 3 części Do wycinania okrągłych otworów Odkryj już teraz