Utomhuslösningar

Funktion förenat med säkerhet – i alla väder.

Rittal erbjuder intelligenta, flexibla utomhuslösningar från en och samma leverantör.

Robusta kapslingar och apparatskåp med smarta, energieffektiva klimatiseringslösningar - för krävande miljöer och praktiskt taget alla olika temperaturområden.

 

  • Minska ditt koldioxidavtryck med i genomsnitt 75% med den innovativa Blue e+-tekniken
  • Cirka 50% mindre värmeutveckling vid exponering för solen tack vare det dubbelväggiga kapslingskonceptet

CS Toptec sluten variant

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

CS Adapterplåt för CS Toptec

Adapterns innerliggande ramar för användning av utloppsfilter och filterfläktar som alternativ till kylaggregatet Blue e+

CS Toptec med öppning

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

CS Adapterplåt för CS Toptec

Adapterns skydd för användning av utloppsfilter och filterfläktar som alternativ till kylaggregatet Blue e+

Kylaggregat Blue e+ Outdoor med 1500 watt kyleffekt

Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W.

Luftkylning

Aggregat för kylning med omgivningsluft är lämpade för att leda bort värmebelastning på ett ekonomiskt sätt.

Enkelt mångsidig

Rittal gör varje installation enkel
Perfekt anpassad till alla krav med ett flexibelt, smart system av apparatskåp och klimatisering!

  • Mindre komplexitet tack vare ett smart byggsatssystem av apparatskåp och klimatisering

  • Enhetlig design och snabbt montage av klimatiseringskomponenter genom förtillverkade urtag och adaptrar till dörren

  • Omfattande tillbehör för optimal funktion (värmeelement för apparatskåp, termostat, hygrostat, IoT Interface)

  • Kan användas över hela världen tack vare internationella godkännanden och snabb tillgång till serieprodukter från lagret

Extremt robust

Rittal ger en absolut säker drift
Med extremt robusta produkter som klarar utomhusbruk och säkra produktlösningar för tuffa omgivningsförhållanden!

  • Beständighet tack vare UV-resistent lackering av huset, klimatiseringslösningar och högklassiga material i Toptec-skåpet (aluminium och rostfritt stål)

  • Kylaggregaten Blue e+ kan användas i ett stort temperaturområde från -30°till + 60°grader Celcius

  • Höga kapslingsklasser: Toptec-skåp: IP55/IK10, kylaggregat: IP56 och UL Type 4,3R,12

  • Toptec-skåpets intelligenta design reducerar solinstrålningens påverkan
    (passiv kylning genom dubbla väggar)

Mycket effektiv

Rittal sänker energikostnaderna med maximal tillgänglighet
Med den energieffektiva tekniken Blue e+ uppnås en genomsnittlig energibesparing på 75 %, Smart Monitoring och service över hela världen ger maximal tillgång till din anläggning!

  • Tekniken Blue e+ med integrerat värmerör ger en genomsnittlig energibesparing på 75 % (hög effektivitet tack vare den utvändiga uppställningen)

  • Hög passiv kyleffekt tack vare Toptec-skåpets intelligenta design (dubbla väggar)

  • Koppling av kylaggregaten till IoT-gränssnittet möjliggör enkel fjärrövervakning

  • Skåp och kyllösningar som kräver lite underhåll

  • Ett servicenätverk över hela världen säkerställer alltid driften och tillgången till reservdelar

Läs mer om våra produkter i utomhusserien

Toptec utomhusskåp

Ny lösning – ytterligare fördelar

Upptäck de nya Toptec-utomhusskåpen i olika utföranden

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor

Klimatiseringslösning till ditt apparatskåp – för väder och vind

Med ett flexibelt, smart system av apparatskåp och klimatisering perfekt uppställt för alla utomhuskrav

Användning

Kan användas i många branscher

Nöjda kunder är den bästa referensen