Kabelmaskiner

Helautomatisk kabeltillverkning inklusive kapning, avisolering, utrustning med ådersluthylsor och märkning. Utöver den projektrelaterade kommissioneringen till det egna lagersystemet erbjuds även utmatning som kedjebunt eller avkastning av trådarna.

Kabelhantering

banner

Så effektiva är våra produkter

Kabelhantering på ett enkelt sätt

Professionella, rationella lösningar inom kabelhantning och bearbetning med Rittals kabelmaskiner för kapning, avisolering och montering av ändhylsor. Fler och fler verkstäder drar nytta av fördelarna med Rittals kabelmaskiner som kombinerar snabba processer med utmärkt repeterbarhet.

Greater efficiency with routine tasks
Consistent quality
Faster processes

Våra produkter för kabelhantering

Helautomatisk kabelmaskin – Wire Terminal WT C

Beroende på variant kan de nya, kompakta, helautomatiska kabelmaskinerna Wire Terminal WT producera upp till 36 olika kablar med tvärsnitt från 0,5 mm² till 6 mm² helt automatiskt utan behov av manuella ingrepp.

Kapmaskin C8+

Halvautomatisk maskin för kapning av kablar till individuellt justerbar längd.

Avisoleringsmaskin S22

Halvautomatisk maskin för kapning av kablar till individuellt justerbar längd.

Crimpmaskin L8

Elektropneumatiskt driven avisolerings- och krympningsmaskin för lösa, isolerade kabeländhylsor.

Crimpmaskin R8 E

Eldriven avisolerings- och krympningsmaskin för kabeländhylsor på rulle.

Crimpmaskin RC

Elektropneumatisk crimpmaskin med 5-vägsmagasin för bearbetning av isolerade kabeländhylsor i olika tvärsnitt på rulle.

Wire Station WS 540

Mobil arbetsplats med elektrisk höjdinställning för kablage, individuellt konfigurerbar med modulsystemet.

Tillbehör för kabelhantering

Det perfekta komplementet till din kabelhantering.

Rittals bästsäljare inom kabelhantering

Upptäck innovativa lösningar och produkter för bearbetning och hantering av kablar.

Ändhylsor på rulle

Med plastkrage. För kabelhanteringsmaskiner. Enligt DIN- och Rittal-färgkod.

Crimpmaskin RC

Pekskärmsdisplay. Stödet får utrustas med högst 23 000 kabeländhylsor. Med 5-vägsmagasin för bearbetning av isolerade kabeländhylsor på rulle.

Kabeländhylsor, lösa

Med plastkrage. För monteringsmaskiner och manuell kabelhantering. Enligt DIN- och Rittal-färgkod.

Vagn för kabelskenor

För upp till 8 kabelskenor från Rittal Wire Terminal. Inklusive verktygshållare på vänster och höger sida. Kabelvagn för projektspecifik kabelbearbetning direkt vid arbetsstationen.

Vad våra kunder säger

Wire Terminal har fyrdubblat vår produktivitet inom kabelförmontering.

Andreas Ripploh, VD

Det överskådliga användargränssnittet ger en utmärkt överblick över den kabel som för närvarande monteras, och du kan också se hur mycket kabel som finns kvar på rullen.

Oliver Hirsiger Elpex AG från Kirchberg i den schweiziska kantonen Bern.

Ladda ner

Undrar du över något?

Tveka inte att kontakta oss. Tillsammans hittar vi den perfekta automatiserade lösningen!