Väggskåp

Skåp- och lådlösningar med kompakt konstruktion i följande utföranden: Kompakt apparatskåp AX, apparatskåp i plast AX och kapslingssystem SE. Extremt mångsidiga möjligheter för styrapplikationer med medelstort utrymmesbehov. Uppfyller högsta krav på korrosionsskydd och kapslingsklass upp till IP 66. Väggskåpet ger enkel inre utbyggnad och flexibel kabelinföring.

AX kompaktskåp

Utforska det breda utbudet av tillbehör som finns för AX kompaktskåp

AX-skåpet från Rittal kan kombineras med en imponerande mängd tillbehör för en mängd olika krav – från inrednings- och fastsättningslösningar till belysnings- och säkerhetssystem. Tack vare det smarta 25 mm-stigningsmönstret kan komponenter installeras snabbt, säkert och utan behov av borrning – vilket resulterar i flexibla, tidsbesparande utbyggnadsalternativ.

Klicka på de olika områdena för att utforska motsvarande tillbehör mer i detalj. Du får en omedelbar överblick över hur du kan anpassa och utöka din AX-kapsling.

Översikt över tillbehör

Taktyper för AX

Tillbehör för kapslingstak – som ytterhölje, transportöglor, skyddstak och dammskyddslister – erbjuder optimalt skydd och funktionalitet för alla tillämpningar.

Kylning och kraft för AX

I denna kategori finns ett brett utbud av tillbehör – från högpresterande kylaggregat och effektiv luftkylning till kapslingsvärmare och innovativa kraftfördelningssystem som RiLineX och RiLine Compact.

Inredning för AX

Det finns ett brett utbud av tillbehör för inredningsinstallation för kapslingar, såsom dörrhållare, skensystem, monteringskomponenter, systembelysning, fickor för kopplingsscheman samt EMC- och jordningstillbehör.

Dörralternativ och lås för AX

Luckor och lås för bekväm och säker åtkomst, inklusive tillval som handtag, manöverpaneler, inspektionsfönster och innerdörrar för maximal flexibilitet och funktionalitet.

Kapslingsinstallation för AX

Infästningslösningar för säker installation, t.ex. väggvinkelfästen, väggmonteringsfästen, mastfastsättning och ihopbyggnadssatser som gör det enkelt att bygga ihop kapslingar på ett säkert sätt.

Kabelgenomföring och sockel/plint för AX

Tillbehör för flexibla kabeldragningsalternativ inuti kapslingar, inklusive lösningar som kabelgenomföringar, plåtflänsar, kabelförskruvningar och socklar/plintar.