Utforska det breda utbudet av tillbehör som finns för AX kompaktskåp.
AX-skåpet från Rittal kan kombineras med en imponerande mängd tillbehör för en mängd olika krav – från inrednings- och fastsättningslösningar till belysnings- och säkerhetssystem. Tack vare det smarta 25 mm-stigningsmönstret kan komponenter installeras snabbt, säkert och utan behov av borrning – vilket resulterar i flexibla, tidsbesparande utbyggnadsalternativ.
Klicka på de olika områdena för att utforska motsvarande tillbehör mer i detalj. Du får en omedelbar överblick över hur du kan anpassa och utöka din AX-kapsling.