Kumanda paneli
-
Komfort-Panel
Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Yüksek stabilitede düşük ağırlık. IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP 65.
-
Optipanel
Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Küçük paneller ve kumanda çözümleri için. Son derece yalın tasarım, eklentilerin kendisi kadar yere ihtiyaç duyar.
-
Kompakt-Panel
Alüminyum profilden zarif tasarımlı kumanda panosu. Küçük kumanda panelleri için ideal. Çok yönlü iç donatım
-
Tutamaklı kumanda panosu AX
AX temelinde tutamak çubuklu kumanda panosu, çelik sac, CP 60/120/180 taşıma kolu sistemlerine uygun Ø 130 mm taşıma kolu kesiti, servis erişimi isteğe bağlı olarak önden veya arkadan, işleme için alüminyum ön plaka, kolay sökülebilir, koruma sınıfı IP 55.
-
Maks. 24” TFT monitörleri için kumanda panosu AX
VESA 75/100 yuvalı, 24" için AX temelli, çelik sac TFT kumanda masası. Piyasada mevcut masaüstü TFT’leri için 16: 9/16: 10 formatlarında 24“e kadar etkili, çekici koruma. Yüksek koruma sınıfı IP 65.