VX IT aksesuarları
-
IT LED sistem lambası için IT pano sistemleri ve IT panoları için
IT pano sistemleri ve IT panolarının mükemmel aydınlatılması için.
-
Fan modülü VX IT, TS IT için
Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir. Basit bağlantı teknolojisi ve enerji tasarruflu hız kontrolü.
-
VX IT baza sistemi
Numerous accessories for individual extension of the VX IT base/plinth system, to fit all applications.
-
Taban
Pano tabanına yönelik aksesuarlar; panoların taşınması veya sabitlenmesinin yanı sıra taban konfigürasyonu için esnek seçenekler sunar. Yükseltme ayakları, tekerlekler ve taşıma aksesuarları, alt plakalar, sistem bölücüler, dengeleyiciler ve sabitleme bileşenleri.
-
Yan duvarlar
Modüler pano sistemlerinin ve IT rack kabinlerinin açık tarafları, gereksinimlere bağlı olarak aletsiz kurulabilir veya yüksek koruma kategorisi sunan çeşitli yan panel türleri ile kapatılabilir.
-
Kilit sistemleri
Standart kilit setleri her türlü tutamak ve başka kilitleme sistemleriyle değiştirilebilir. Basmalı kilit, dikili tip ve duvar panolarının hızlı anahtarsız açılması için pratik bir alternatiftir.
-
Kablo geçişi
Kabloların kabin ve pano sistemlerine esnek bir şekilde girişi ve ayrıca panoda elverişli kablo yönlendirmesi ve 19” ölçüsündeki panolarda kablo yönlendirmesi için aksesuarlar: Kablo girişleri, flanş plakaları, kablo rakorları, kablo kılavuzları panodaki kablo kılavuzu aksesuarları, kablo kılavuzları 19".
-
Sürgülü raylar
Sürgülü raylar, 19" seviyesinde asılı olan bileşenler için istifleme sağlar ve ağır donanımların yükünü destekler.
-
Cihaz tabanları
Pano çerçevesinde veya 19" düzeyinde raf bölmeleri ve yerleştirme alanları mümkündür. Teleskopik raylar ve kollar, IT Rack’larda, sunucu panolarında, duvar dağıtıcılarında ve endüstriyel panolarda kısmen alet kullanmadan monte edilebilir.
-
Topraklama
VDE ve alçak gerilim direktiflerinin gerekliliklerini yerine getirmek için güvenli bir PE iletken bağlantısı oluşturmak için topraklama malzemesi. Özel topraklama şeritleri veya doğrudan pano sistemlerine göre uyarlanmış çerçeve topraklaması için komple sistemler veya topraklama baraları.
-
Güç dağıtım ünitesi PDU
Kompakt PDU ile her bir IT rack kabini profesyonel bir güç dağıtım sistemi ile donatılmıştır. IT sunucu rack kabininde montaj, Zero-U-Space içerisinde aletsiz gerçekleştirilir. Kapsamlı enerji ölçme ve görüntüleme fonksiyonları PDU'yu ekonomik ve güvenilir bir yatırım haline getirir.
-
Power System modülü PSM
Tek fazlı veya üç fazlı bir veya iki besleme; soket modülünün bağlantı yönünün değiştirilmesi sayesinde yedeklidir. Gerilim, akım ve güç tüketimi isteğe bağlı olarak ölçülebilir.
-
Enerji kutusu, 482,6 mm (19") çekilebilir
Doğru akım ve de alternatif akım bileşenlerin yerleştirilmesi için uygundur, kablolama bölmesine yukarıdan veya alttan kolay erişmek için dışarı çekilebilir yapı parçası ön kısmı.
-
Hava akışı/enerji verimliliği
Kurulu bileşenlere yönlendirilen hava akışı, 19" montaj seviyesinin içindeki ve etrafındaki açık alanların korunmasıyla birlikte, hava akışı kayıplarını azaltır ve önemli ölçüde daha fazla enerji verimli soğutma sağlar.