Bara sistemleri 100-185 mm
-
Bara askısı
1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm) bara sistemleri için.
-
Ray genişliğinin azaltılması için mesafe elemanları
Ray genişliğini 10'ar mm'lik adımlar halinde daraltmak için.
-
Ray ölçümlerinin adaptasyonu için takma elemanları
30x 10'dan 60 x 10'a kadar olan ray ölçülerini 10'ar mm'lik adımlar halinde adapte etmek için.