Armoires électriques juxtaposables VX25 en acier inoxydable Armoires électriques

Référence: VX 8456000

La référence dans la construction d'armoires électriques en acier inoxydable de haute qualité AISI 304 (1.4301) : ossature d'armoire avec deux portes avant, panneau arrière, plaque de montage, toit en tôle, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptée pour être équipée de manière personnalisée.

Référence: 8660053

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Référence: 8660070

Plaques de socle latérales pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Référence: 8660063

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Référence: 8660080

Plaques de socle latérales pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Référence: 8700030

Panneaux latéraux à visser en acier inoxydable pour armoires VX

Référence: 2500212

Lampe à diodes

Référence: 2500213

Lampe à diodes

Référence: 2500214

Lampe à diodes

Référence: 2500220

Lampe à diodes

Référence: 2500300

Lampe à diodes

Référence: 2500310

Lampe à diodes

Référence: 2500311

Lampe à diodes

Référence: 2500312

Lampe à diodes

Référence: 2500313

Lampe à diodes

Référence: 2500314

Lampe à diodes

Référence: 2500320

Lampe à diodes

Référence: 2500210

Lampe à diodes

Référence: 2500100

Lampe à diodes

Référence: 2500110

Lampe à diodes

Référence: 2500211

Lampe à diodes

Référence: 2500200

Lampe à diodes

Référence: 8618220

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8618280

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617500

Pattes de juxtaposition intérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617501

Blocs de juxtaposition intérieurs pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617503

Attaches de juxtaposition extérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8100730

Rails de montage 23 x 89 mm en acier inoxydable pour armoires électriques VX et VX SE

Référence: 8617060

Rails de montage 18 x 64 mm pour armoires VX

Référence: 8617110

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Référence: 8617010

Rails de montage 18 x 64 mm pour armoires VX

Référence: 8617160

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Référence: 8619720

Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Référence: 8619730

Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Référence: 8618803

Profilé passe-câbles central

Référence: 8618813

Profilé passe-câbles arrière

Référence: PRO13416

Goulotte de câblage

Référence: 8617830

Rails porteurs 48 x 26 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Référence:
VX 8456000
Matériau
Ossature d’armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues
Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Plaques passe-câbles
Panneau arrière
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
1.099 mm x 1.696 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Code IK
IK10
Nombre de portes
2
Remarque
Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile 2486.400 pour l'équipement intérieur.
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
157,1 kg
Poids brut
167,2 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177920156
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Armoires électriques juxtaposables, 2 porte, LHP : 1200x1800x400 mm, en acier inoxydable
Homologations
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés