开门角度还可增大至 180°。
More
用于增大开门角度至 180°,适用于 TS、TS IT、VX SE、AE。
用于安全可靠地、简单地拔除铰链销。
铰链固定盖可在四周用螺钉固定在箱体防护槽和顶盖的加固折沿上。安装孔的位置已预先冲孔,不需要测量和标注。
铰链固定盖可简单地用螺钉固定在箱体防护槽和盖板的加固折沿上。
箱盖固定架在没有钻孔的情况下可以轻松安装,下面跨接一个接线箱时,该装置也能够实现箱盖的翻开。
多功能工具。适用于手动操作和安装 AX 箱体以及 VX 门。