VX 底座系统
-
底座角连接件配备底座护板,前部和后部,100 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行遮盖。
-
底座角连接件配备底座护板,前部和后部,200 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行遮盖。
-
侧面底座护板,100 mm 用于 VX 底座系统,钢板
用于在侧面封闭单个底座并提供辅助稳定,或用于对并联底座进行内部扩装。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
-
侧面底座护板,200 mm 用于 VX 底座系统,钢板
用于侧面封闭底座单元和额外加固或内部扩装并联底座。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
-
底座护板,通风型 用于 VX 底座系统
通过底座对电气控制柜进行通风。专门用于诸如不使用控制柜底板的电力分配的应用情况中,可因此加大控制柜的空气流量。对控制柜进行通风时,可使用提升顶部的解决方案以及配备通风孔的专用顶板。在高度为 200 mm 的底座中,可选择使用一块或两块护板进行通风。由于底座系统 VX 具有完全对称性,因此可将通风护板用于底座角连接件的前部、后部或侧面。
-
底座护板带刷条 用于 VX 底座系统
高度为 100 mm 的底座护板适用于将电缆横向或纵向地穿引到底座。护板也可用于高度为 200 mm 的底座,并可与其他高度为 100 mm 的护板组合。
-
底座角连接件配备底座护板,前部和后部,200 mm,不锈钢
底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可以高度适配螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。
-
底座角连接件配备底座护板,前部和后部,100 mm,不锈钢 用于 VX、TS、VX SE
底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可以高度适配螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。
-
底座护板,侧面,100 mm,不锈钢 用于 VX 底座系统
不锈钢底座护板用于在纵向上侧面密封底座单元,或者用于内装并联底座。高度为 100 mm 的护板可以组合使用在 200 mm 高的底座中。
-
侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板,新规格
用于侧面封闭底座单元和额外加固或内部扩装并联底座。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
-
底座护板,通风型 用于 VX 底座系统,钢板,新规格
通过底座对电气控制柜进行通风。在高度为 200 mm 的底座中,可选择使用一块或两块护板进行通风。使用选配的底板固定件也可将通风护板从侧面安装在底座角连接件上。
-
底座护板带刷条 用于 VX 底座系统,钢板,新规格
用于将电缆导入底座中。在高度为 200 mm 的底座中,可选择使用一个或两个配备刷条的护板。使用选配的底板固定件也可将配备刷条的护板从侧面安装在底座角连接件上。